Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 12
HELP_VARIABLE
Company
voestalpine
Description
14.3 - Lockings
Bill of material
16291
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
L
Laenge r6/f7
mm
B
r6/f7
mm
H
mm
L1
±0.2
mm
T1
mm
T2
mm
H1
mm
H2
mm
D1
Ød1 H13
mm
D2
Ød2 H13
mm
STK
Anzahl der Schrauben
2
SCHRAUBEN
Zyl.-Schraube_DIN EN ISO 4762
GEWICHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84833080
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    voestalpine
    8.5 - Cover plates
    SKF
    SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей