1524A-27-57(4 1/2 23 3/4 5/32 1/2 0 0 1 1)
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
A SERIES MOLD BASES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/a/1524a_mold_bases_assmtab.prj},{NB=1524A-27-57(4 1/2_23 3/4_5/32_1/2_0_0_1_1)},{A0=2.875},{B0=5.875},{D=3.990},{H0=17.875},{B1=23.750},{B2=11.875},{B3=10.438},{B4=1.625},{B5=10.250},{B6=1.438},{B7=7.750},{B8=11.250},{B9=0.625},{B10=23.750},{B11=11.875},{B12=2.375},{B13=7.750},{B14=11.000},{B15=11.125},{B16=14.875},{B17=7.438},{B18=0.625},{B19=11.125},{B20=5.500},{B21=5.563},{B22=1.875},{B23=11.000},{B24=5.000},{B25=3.875},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=MIN},{B29=2.750},{B30=3.750},{L1=14.875},{L2=7.438},{L3=6.063},{L4=5.000},{L5=3.875},{L6=1.375},{L7=6.469},{H2=2.375},{H3=0.875},{H4=1.125},{H5=0.625},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{C=4 1/2},{E=23 3/4},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 9/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1},{LPV=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 64
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
14 7/8 x 23 3/4 - D-M-E Standard A-Series Mold Bases 14 7/8 x 23 3/4
Bill of material
1524A-27-57(4 1/2_23 3/4_5/32_1/2_0_0_1_1)
CN
Catalog Number
1524A-27-57
1524A-27-57
A
Height of A Plate
2 7/8
2 7/8
인치
B
Height of B Plate
5 7/8
5 7/8
인치
C
Height of Riser
4 1/2
3
3 1/2
4
4 1/2
3
3 1/2
4
인치
D
Diameter of Locating Ring
3.990
인치
E
Length of Ejector Bar
23 3/4
29 1/2
35 1/2
23 3/4
29 1/2
35 1/2
인치
O
Small Dia. of Sprue Bushing Orifice
5/32
7/32
9/32
11/32
5/32
7/32
9/32
11/32
인치
R
Spherical Radius of Sprue Bushing
1/2
3/4
1/2
3/4
인치
T
Thickness of Top Clamping Plate
1 3/8
인치
GE
Guided Ejection System Type
None
System 1
System 2
None
System 1
System 2
BT
Guided Ejection Bushing Type
Not Available
Not Available
RPP
Return Pin Position
Position 1
Position 2
Position 1
Position 2
LPV
Leader Pin Vents
Yes
No
Yes
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청