Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
ESYLUX
Описание
14 m / Flat - Световые указатели
Спецификация
EN10077005 - SLX EL LED FLAT COVER CPS 14m WM
ARTNR
Номер артикула
LOD
Уровень детализации
BILD
Изображение изделия
CNSLINA
Название списка деталей
GKAT
Категория устройства
Световые указатели
PRODB
Описание изделия
BS
Интерфейс пользователя
STEUSYS
Система управления
ON/OFF
MONART
Тип монтажа
Структура
MONORT
Место монтажа
Стена
L
Длина
328 mm
B
Ширина
108 mm
H
Высота/глубина
46 mm
GEW
Масса
g
EL
Монтажная длина
370 mm
EB
Монтажная ширина
115 mm
ET
Глубина монтажа
66 mm
FAR
Цвет
Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
WERKS
Материал
УФ-стабилизированный поликарбонат
IP
Степень защиты
IP54
SK
Класс защиты
II
TEMP
Допустимая температура окружающей среды
5...+35 °C
NENNSP
Номинальное напряжение
EINSTR
Ток включения
19,5 A / 205 µs
ALEIQ
Поперечное сечение подключаемого кабеля
1,50 - 2,50 mm²
AWINK
Угол излучения
°
BLP
Номинальная мощность P
3 W
LDAUER
Длительность свечения
h
EWEITE
Дальность распознавания (DIN EN)
14 m
AKKU
Аккумулятор
AUTSEL
Автоматический автотест
false
STATUS
Отображение соответствующего статуса
EINSP
Тип электропитания
ULAND
Страна происхождения
DE
ZTN
Код ТН ВЭД (EС)
94056020
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.ru/p/EN10077005
PDFLINK
Технический паспорт
https://www.esylux.ru/dl/EN10077005
EF000233
Тип электропитания
EF011868
Тип проводки
подходит для сквозной проводки
EF012090MAX
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
35 °C
EF012090MIN
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1
5 °C
EF000381
Устройство управления
Устройство управления светодиодами с ограничением тока
EF000008
Ширина
108 mm
EF000846
Монтажная ширина
115 mm
EF023518
Built-in height/depth
66 mm
EF004265
Монтажная длина
370 mm
EF006436
Подходит для количества осветительных приборов
1
EF001456
Высота/глубина
46 mm
EF009482
Constant light output (CLO)
Нет
EF000085
Поперечное сечение провода
2,5 mm²
EF006420
"Светильник с ограниченной температурой поверхности" "Знак D"""
Нет
EF012170
Light distributor
прочее
EF001438
Длина
328 mm
EF009347
Макс. мощность
3 W
EF005905
С источником света
да
EF005127MAX
Номин. напряжение - Макс
230 V
EF005127MIN
Номин. напряжение - мин
V
EF001391
Количество полюсов
EF000187
Тип напряжения
AC
EF004284
Материал крышки
Kunststoff opal
EF004258
Количество плафонов
1
EF001278
Тип маркировки
einseitig
EF000030
Функция
Rettungswegkennzeichnung
EF001277
Подходит для типа маркировки
Aufkleber
EF000483
С дистанционным управлением
Нет
EF007947
С подключением дистанционного выключателя
EF011099
Пиктограмма включена в комплект
EF000003
Тип монтажа
Aufbau/Einbau
EF002960
Схема подключения
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
EF008091
Контрольное устройство
automatischer Selbsttest
EF004351
Характеристики аккумулятора
EF012518MAX
Номинальное время работы - Макс
h
EF012518MIN
Номинальное время работы - мин
h