Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1400052:0031 - BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1400052:0031
MANUID
Product number of the Manufacturer
1400052:0031
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérage BNB, 10 éléments, sectionnable, impression horizontale avec la numérotation continue : 31 ... 40, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, type de montage: enfichage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918552657
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.000 kg
AAZ233
Printing
31 ... 40
AAZ229
Assembly type
plug-in
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
7.500 mm
AAO663
GTIN
4017918552657
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérage BNB, 10 éléments, sectionnable, impression horizontale avec la numérotation continue : 31 ... 40, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, type de montage: enfichage
AAO057
Product type
BNB-ZB 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !