Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401145 - EB 3- 5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401145
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1401145
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einlegebrücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EB 3- 5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918020224
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAD124
explosionsgeprüfte Ausführung (EEx e)
Nein
BAA351
Farbe
grau
BAG640
Montageart
schraubbar
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAC900
Rastermaß
5 mm
BAB888
Ausführung
Einlegebrücker
BAD383
Isolation vorhanden
Ja
AAP367
Anzahl der gebrückten Klemmen
3
AAC034
Berührungsschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4017918020224
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einlegebrücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
EB 3- 5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL