Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401637 - E/MBK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401637
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1401637
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Endhalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Endhalter, Material: PA, 3,2 mm Befestigungsloch, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
E/MBK
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918020484
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
13 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
22 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.00162 kg
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAB838
Ausführung der Verriegelung
schraubbar
AAO663
GTIN
4017918020484
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Endhalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Endhalter, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
E/MBK
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL