Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1401802:0051 - BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1401802:0051
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1401802:0051
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 ... 60, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918554170
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.000 kg
AAZ233
Bedruckung
51 ... 60
AAZ229
Montageart
stecken
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
5.200 mm
AAO663
GTIN
4017918554170
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
BNB-Zackband, 10-teilig, trennbar, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 51 ... 60, weiß, für Klemmenbreite: 5,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft