Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1402503 - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1402503
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1402503
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Patch-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Patch-Kabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 4, Sercos
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356622516
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
52
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAD244
Kategorie
not relevant
BAD993
geschirmt
Ja
BAI969
Länge
0.300 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
22
AAK321
Kabelkonstruktion
1x4xAWG22/7; SF/TQ
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
schwarz
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAO663
GTIN
4046356622516
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Patch-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sercos III-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, auf RJ45-Stecker/IP20, gewinkelt, Länge: 0,3 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-0,3
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft