Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1402518 - VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-2,0
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1402518
MANUID
Product number of the Manufacturer
1402518
DESCSHORT
Description short
Câble de jonction
DESCLONG
Description long
Câble de jonction, indice de protection: IP20, longueur de câble: 2 m, nombre de pôles: 4, Sercos
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-2,0
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356622578
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAD244
catégorie
not relevant
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
BAI969
longueur
2 m
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
couleur de la gaine
Variable
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAI411
AWG-size
22
AAK321
cable construction
1x4xAWG22/7; SF/TQ
AAK420
case connector connection 1
not relevant
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAK270
color anti-kink sleeve
Black
AAM031
locking lever present
Yes
AAK381
pin assignment
1:1
AAK335
type of anti-kink sleeve
put-on
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356622578
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Câble de jonction Sercos III, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, sur connecteur mâle RJ45/IP20, coudé, longueur : 2,0 m
AAO057
Product type
VS-PNRJ45R-PNRJ45R-93K-2,0
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444210
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !