Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1403930 - NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1403930
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1403930
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Schutzart: IP20, Kabellänge: 3 m, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356673976
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, EAC-RoHS
AAD244
Kategorie
5
BAD993
geschirmt
Nein
AAK322
Kabeltyp
SF/UTP
BAI969
Länge
3 m
AAK422
Steckverbindertyp des Anschlusses (1)
RJ45 8(4)
AAK423
Steckverbindertyp des Anschlusses (2)
RJ45 8(4)
BAB378
Farbe des Mantels
Variable
BAD999
ölbeständig (in Anlehnung an EN 60811-2-1)
Nein
AAI411
AWG-Querschnitt
26
AAK321
Kabelkonstruktion
4x2xAWG26/7; SF/UTP
AAK420
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (1)
not relevant
AAK421
Steckverbindergehäuse des Anschlusses (2)
not relevant
AAK270
Farbe der Knickschutztülle
grau
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Ja
AAK381
Pinbelegung
1:1
AAK335
Art der Knickschutzhülle
aufgesteckt
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
AAI388
Anzahl der Steckverbinder (Anschluss 2)
1
AAO663
GTIN
4046356673976
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 3 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
CN