Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1403930 - NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1403930
MANUID
Product number of the Manufacturer
1403930
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, indice de protection: IP20, longueur de câble: 3 m, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5, sortie du câble: droit, Ethernet
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356673976
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
EAC, EAC-RoHS
AAD244
catégorie
5
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAK322
cable type
SF/UTP
BAI969
longueur
3 m
AAK422
type of connector connection 1
RJ45 8(4)
AAK423
type of connector connection 2
RJ45 8(4)
BAB378
couleur de la gaine
Variable
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAI411
AWG-size
26
AAK321
cable construction
4x2xAWG26/7; SF/UTP
AAK420
case connector connection 1
not relevant
AAK421
case connector connection 2
not relevant
AAK270
color anti-kink sleeve
Grey
AAM031
locking lever present
Yes
AAK381
pin assignment
1:1
AAK335
type of anti-kink sleeve
put-on
AAM076
suitable for cable guide chain
No
BAD994
Exempt d’halogène conformément à la norme EN 50267 2-3 (O/N)
No
AAI388
number of connectors connection 2
1
AAO663
GTIN
4046356673976
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 3 m
AAO057
Product type
NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444210
COO
Country of origin
CN