Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14043, 14045, 14047 - 45 Series Base Plates
Bill of material
14043
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Black Powder Coat
A
45.00 mm
B
90.00 mm
C
16.00 mm
D
D Thread
E
E Drill Thru & C-Bore (2)
M12 SHCS
W
Weight
kg.
CC
Compatibility Code
10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)