Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1405189 - SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1405189
MANUID
Product number of the Manufacturer
1405189
DESCSHORT
Description short
Câble pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode de roue libre, longueur de câble: 3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356735650
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
2 A
AAT080
Pole number
3
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAD656
sans halogène
No
AAC202
matière du revêtement du contact
Sn
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
AAW077
Type of wiring
Freewheeling diode
AAB733
longueur du câble
3 m
BAA419
section du conducteur
0.500 mm^2
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAC208
matière du corps de contact
CuSn
BAD391
avec affichage LED
Yes
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
AAB418
type de connection côté terrain
Valve A
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
not relevant
AAB397
type de câble
Multi-wire
AAS489
Knurl material
Not relevant
AAB419
type de connection côté boitier
Open cable end
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
angled
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Not relevant
AAB593
couleur de la gaine
black-gray RAL 7021
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAB762
longueur de câble préassemblé
3 m
AAB525
résistance de l'ensemble câble et connections
0.005 0173-1#05-AAA559#002
AAP765
Number of valves that can be connected
1
AAW067
Energy-reducing
No
AAO663
GTIN
4046356735650
AAW338
Manufacturer product designation
Câble pour capteurs/actionneurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode de roue libre, longueur de câble: 3 m
AAO057
Product type
SAC-3P- 2,5-PUR/A-1L-R
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL