Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406117 - NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC US
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406117
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1406117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC US
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356799324
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
27
AAC895
Durchmesser
6.400 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC-RoHS, UL Listed
AAT080
Polzahl
8
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard, U.S. cables
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
1 A
BAB378
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
AAP775
Anzahl der Adern
8
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
26
AAW075
Codierung (Kopf 2)
A - standard
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
2 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
BAB262
Dicke der Isolierung
1.050 mm
AAO663
GTIN
4046356799324
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-M12MS/ 2,0-94B/R4AC US
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
US