Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1406210000 - PSSR 24VDC/1PH AC 35A
Lista de materiales
Weidmueller 1406210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC 35A
DESCSHORT
Description short
Contactor de estado sólido, 3.5...32 V DC, 24...510 V AC, Intensidad permanente: 23 A (AC51) a 40 °C, 12 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
El contactor de estado sólido se utiliza para la conmutación sin desgaste y sin ruidos de cargas de hasta 75 A en la tecnología de automatización. Los circuitos de control y carga están aislados galvánicamente. Se ofrecen en diferentes diseños, con y sin disipador de calor. La tecnología de relé de estado sólido permite la conmutación de cargas con mayores frecuencias de conmutación. Los relés de estado sólido están 100% probados antes de la entrega.
GTIN
4050118206845
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
23 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
510 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
48.900 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.230 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190