Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1406220000 - PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Nomenclature
Weidmueller 1406220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Contacteur relais statique, 160...240 V AC/DC, 12...275 V AC, Courant permanent: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Un connecteur à l'état solide est utilisé pour la commutation sans bruit et sans usure des charges jusqu'à 75 A en technologie automatisée. Circuit de la charge et de commande muni d'une isolation galvanique. Proposés dans divers styles, avec ou sans dissipateur thermique. Relais statique qui permet la commutation de charges avec fréquences de commutation plus élevées. Les relais statiques sont testés intégralement avant livraison.
GTIN
4050118206838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
160 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
160 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
160 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
29.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
240 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
240 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
240 V
AAF040
Mass
0.247 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190