Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1406220000 - PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Lista materiałowa
Weidmueller 1406220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 160...240 V AC/DC, 12...275 V AC, prąd trwały: 17 A (AC51) at 40 °C, 3,5 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
4050118206838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
160 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
160 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
160 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
29.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
240 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
240 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
240 V
AAF040
Mass
0.247 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190