Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1406220000 - PSSR 230VAC/1PH AC 25A
Lista materiałowa
Weidmueller 1406220000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406220000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 230VAC/1PH AC 25A
DESCSHORT
Description short
Stycznik półprzewodnikowy, 160...240 V AC/DC, 12...275 V AC, prąd trwały: 17 A (AC51) przy 40°C, 3,5 A (AC 53)
DESCLONG
Description long
Złącze półprzewodnikowe jest stosowane w celu wolnego od zużycia i hałasu przełączania obciążenia do 75 A w technologii automatycznej. Obwody sterowania i obciążenia są elektrycznie odizolowane galwanicznie. Dostępne są różne konstrukcje, wyposażone i nie wyposażone w korpus chłodzący. Technologia półprzewodnikowa umożliwia przełączanie obciążeń z wyższą częstotliwością przełączania. Przekaźniki półprzewodnikowe są w 100% testowane przed dostarczeniem.
GTIN
GTIN-Code
4050118206838
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
17 A
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
160 V
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
160 V
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
160 V
AAC964
min. operating voltage
12 V
AAC966
Max. operating voltage
275 V
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
29.500 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH432
Max. rated AC voltage for controls, 50 Hz
240 V
BAH434
max. rated AC voltage for controls (60 Hz)
240 V
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
240 V
AAF040
Mass
0.247 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD