Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1406240000 - PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
Lista de materiales
Weidmueller 1406240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
DESCSHORT
Description short
Contactor de estado sólido, 3.5...32 V DC, 24...600 V AC, Intensidad permanente: 52 A (AC51) a 40 °C, montado en disipador térmico con 0,75 K/W, Conexión brida-tornillo
DESCLONG
Description long
El contactor de estado sólido se utiliza para la conmutación sin desgaste y sin ruidos de cargas de hasta 75 A en la tecnología de automatización. Los circuitos de control y carga están aislados galvánicamente. Se ofrecen en diferentes diseños, con y sin disipador de calor. La tecnología de relé de estado sólido permite la conmutación de cargas con mayores frecuencias de conmutación. Los relés de estado sólido están 100% probados antes de la entrega.
GTIN
GTIN-Code
4050118206746
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
52 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
600 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
81.300 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.087 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD