Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1406240000 - PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
Lista materiale
Weidmueller 1406240000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1406240000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSSR 24VDC/1PH AC50A HP
DESCSHORT
Description short
Contatore a stato solido, 3.5...32 V DC, 24...600 V AC, Corrente permanente: 52 A (AC51) a 40 °C, installato su dissipatore di calore con 0,75 K/W, Collegamento a vite
DESCLONG
Description long
Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.
GTIN
GTIN-Code
4050118206746
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB470
Rated operating current Ie with AC-1
52 A
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
3.500 V
AAC964
min. operating voltage
24 V
AAC966
Max. operating voltage
600 V
AAP621
Number of phases
1
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
81.300 W
BAD715
suitable for series installation
No
BAH436
Max. rated DC voltage for controls
32 V
AAF040
Mass
0.087 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85364190
URL
URL