Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1406338 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1406338
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1406338
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion, VARAN
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356760744
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
37.950 mm
BAA020
Höhe
40 mm
BAH005
Bemessungsspannung
72 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
BAA018
Länge
13.650 mm
BAB577
Tiefe
13.650 mm
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.340 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.250 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.340 mm^2
AAT080
Polzahl
6
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Copper alloy
BAA039
max. Umgebungstemperatur
70 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold over nickel
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAD246
Überspannungskategorie
I
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
IDC fast connection
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD449
Verriegelung vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Metall
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
not relevant
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Nein
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
angled
AAC076
Codierung (Kopf 1)
without
AAO663
GTIN
4046356760744
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Schutzart: IP20, Polzahl: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26- 24, Kabelabgang: gewinkelt, Hohe Vibrationsfestigkeit; 360°-Schirmung; One-Piece Design; spezialwerkzeuglose Konfektion, VARAN
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    HARTING
    RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen