Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1406338 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1406338
MANUID
Product number of the Manufacturer
1406338
DESCSHORT
Description short
Connecteur RJ45
DESCLONG
Description long
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux, VARAN
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356760744
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
37.950 mm
BAA020
hauteur
40 mm
BAH005
Tension nominale
72 V
AAF726
rated current
1.750 A
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
70 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
BAA018
longueur
13.650 mm
BAB577
profondeur
13.650 mm
BAC676
section maximum du conducteur, souple
0.340 mm^2
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.250 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.250 mm^2
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
0.340 mm^2
AAT080
Pole number
6
AAB754
type de contact
Pin
AAC207
matière du contact
Copper alloy
BAA039
température ambiante maximale
70 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Gold over nickel
BAA295
degré de salissure
2
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
IDC fast connection
AAB515
plombage
No
BAD449
avec verrouillage
No
BAC461
matériau de boîtier
Metal film
AAS460
Size of connection thread
not relevant
AAC218
conception CEM
No
AAP372
Nombre d'entrées de câble
1
AAB224
type d'entrée de câble
angled
AAC076
polarisation
without
AAO663
GTIN
4046356760744
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur RJ45
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur RJ45, type: RJ45, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 6, 100 Mbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: coudé, Haute résistance aux vibrations ; blindage 360° ; thème One-Piece ; fabrication ne nécessitant pas d'outils spéciaux, VARAN
AAO057
Product type
CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HARTING
    RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC angled
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés