Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407013 - MBK-FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407013
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407013
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Minidurchgangsklemme
DESCLONG
Langbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MBK-FS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918021054
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
PRODSTAT
Produktstatus
abgekündigt
BAH005
Bemessungsspannung
400 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
16 A
BAC740
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.200 mm^2
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAP403
Anzahl der Klemmstellen je Etage
2
AAP530
Anzahl der Etagen
1
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD123
Etagen intern gebrückt
Ja
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Schraubanschluss
BAC375
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Schraubanschluss
AAB937
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.250 mm^2
AAS575
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0 W
AAC820
min. Betriebstemperatur
-60 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
105 °C
BAC137
Breite des Rastermaßes
4.500 mm
BAC476
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
23 mm
BAA351
Farbe
grau
BAA018
Länge
22 mm
BAG640
Montageart
Hutschiene TH15
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
AAB787
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.200 mm^2
BAC677
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
2.500 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.200 mm^2
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.750 mm^2
AAO663
GTIN
4017918021054
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Minidurchgangsklemme
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Minidurchgangsklemme, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, 1. Etage Anschluss links, Querschnitt: 0,2 mm² - 2,5 mm², Montageart: NS 15, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
MBK-FS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85369010
COO
Herstellerland
DE