Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1407387 - NBC-FSD/10,0-93E/R4AC SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1407387
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1407387
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade RJ45 / IP20, auf Buchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBC-FSD/10,0-93E/R4AC SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356775151
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAC895
Durchmesser
6.400 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
4
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
not relevant
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
RJ45
AAF583
Nennspannung
48 V
AAC823
Bemessungswert des Stromes
1 A
BAB378
Farbe des Mantels
water blue RAL 5021
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-20 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAP775
Anzahl der Adern
4
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
RJ45
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Female (Buchse)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Male (Stift)
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.140 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
26
AAW075
Codierung (Kopf 2)
D-codiert
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
10 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Ethernet
BAB262
Dicke der Isolierung
1.200 mm
AAO663
GTIN
4046356775151
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAO057
Herstellerprodukttyp
NBC-FSD/10,0-93E/R4AC SCO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444210
COO
Herstellerland
PL