Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14079, 14074, 14076, 14075, 14078, 14077 - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14079
PN
Part No.
14079
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
A
39.00 mm
B
40.00 mm
C
9.00 mm
D
D (Slot Tab)
mm
T
3.00 mm
W
Weight
.083 kg
CC
Compatibility Code
8-40
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen