Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14079, 14074, 14076, 14075, 14078, 14077 - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14079
PN
Part No.
14079
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
A
39.00 mm
B
40.00 mm
C
9.00 mm
D
D (Slot Tab)
mm
T
3.00 mm
W
Weight
.083 kg
CC
Compatibility Code
8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)