Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14083, 14085 - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14083
PN
Part No.
14083
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
Natural Finish
A
42.00 mm
B
9.00 mm
C
C (Slot Tab)
mm
T
3.50 mm
W
Weight
.056 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD