Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14083, 14085 - 2 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14083
PN
Part No.
14083
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
Natural Finish
A
42.00 mm
B
9.00 mm
C
C (Slot Tab)
mm
T
3.50 mm
W
Weight
.056 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей