Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409150 - HC-MOT-ST/DR-BR
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409150
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1409150
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stern-Dreieck-Brücke
DESCLONG
Langbeschreibung
Brücke, Artikelfamilie: VARIOCON, Stern-Dreieck-Brücke, Material Gehäuse: PA, Farbe: lichtgrau RAL 7035
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-MOT-ST/DR-BR
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356619462
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAF016
Breite
20.600 mm
BAA020
Höhe
7.050 mm
BAA018
Länge
36.100 mm
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAO663
GTIN
4046356619462
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Stern-Dreieck-Brücke
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Brücke, Artikelfamilie: VARIOCON, Stern-Dreieck-Brücke, Material Gehäuse: PA, Farbe: lichtgrau RAL 7035
AAU731
Herstellerproduktfamilie
VARIOCON
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-MOT-ST/DR-BR
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft