Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1409208 - CK2,5-M-4 AG
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1409208
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1409208
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Vercrimpen Sie den Leiter nach DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CK2,5-M-4 AG
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356864473
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ag
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC044
mit Gewinde
Ja
AAW079
Anschluss auf der Innenseite
Crimp connection
AAW080
Anschluss Innenseite
Crimp connection
AAO663
GTIN
4046356864473
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Vercrimpen Sie den Leiter nach DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt
AAU731
Herstellerproduktfamilie
PRC 35
AAO057
Herstellerprodukttyp
CK2,5-M-4 AG
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE