Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1409208 - CK2,5-M-4 AG
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1409208
MANUID
Product number of the Manufacturer
1409208
DESCSHORT
Description short
Contact à sertir
DESCLONG
Description long
Contact à sertir, Famille d'articles: PRC 35, Contact à sertir, section de fil max.: 4 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. Sertir le conducteur selon DIN EN 60352‑2 à l'aide du contact à sertir
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CK2,5-M-4 AG
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356864473
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC202
matière du revêtement du contact
Ag
BAA295
degré de salissure
2
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAC044
avec filetage
Yes
AAW079
Connection on the inside
Crimp connection
AAW080
Inside connection
Crimp connection
AAO663
GTIN
4046356864473
AAW338
Manufacturer product designation
Contact à sertir
AAU734
Manufacturer product description
Contact à sertir, Famille d'articles: PRC 35, Contact à sertir, section de fil max.: 4 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 32 A, Type de raccordement: raccordement serti, Type de contact: Mâle. Sertir le conducteur selon DIN EN 60352‑2 à l'aide du contact à sertir
AAU731
Manufacturer product family
PRC 35
AAO057
Product type
CK2,5-M-4 AG
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE