Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1409846 - HC-M-KV-M50(24-35)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1409846
MANUID
Product number of the Manufacturer
1409846
DESCSHORT
Description short
Pressacavi
DESCLONG
Description long
Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 24 mm ... 35 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HC-M-KV-M50(24-35)
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356754354
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAA351
colore
silver
AAF040
Mass
0.27603 kg
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP68
BAD656
non alogeno (S/N)
No
BAB664
materiale
Polyamide (PA)
BAA039
max. temperatura ambientale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
M50
BAA997
lunghezza del filetto
9 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
35 mm
AAH509
min. sealing range
24 mm
AAS481
Thread type of the cable gland
metric
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
tipo di guarnizione
Single-orifice seal
AAH901
thread ascent
1.500 mm
AAG623
wrench width 1
55 mm
AAG624
wrench width 2
55 mm
AAO663
codice EAN
4046356754354
AAW338
Manufacturer product designation
Pressacavi
AAU734
Manufacturer product description
Connessioni a vite in metallo fino a 5 bar, lunghezza filettatura: 8 mm, diametro cavo: 24 ... 35 mm, SW 55, attacco a vite: M50
AAO057
Product type
HC-M-KV-M50(24-35)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte