Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
141 - Dog Bone
Bill of material
AGRU_82141169037_Dog Bone for leakage control_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
141
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Dog Bone for leakage control
EXT_BEZ_2
Description 2
with connection to single-pipe
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
HDPE/HDPE
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)