Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
agru
Description
141 - Dog Bone
Bill of material
AGRU_82141169037_Dog Bone for leakage control_with connection to single-pipe_HDPE/HDPE_160/90 SDR33/17
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
MN
Article number
M
Article number
BILDCODE
Image Code
141
WEIGHT
Weight
kg
DIMENSIONLANG
Dimension long
DURCHMESSER
Dimension short
EXT_BEZ_1
Description 1
Dog Bone for leakage control
EXT_BEZ_2
Description 2
with connection to single-pipe
EXT_BEZ_3
Description 3
-
MATERIAL
Material
HDPE/HDPE
HERSTELLV
Manufacturing process
machined
VERBINDUNG
Connection methode
Simultaneous-welding
SDR1
33.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
L
Dimension L
100.000 mm
L1
106.000 mm
L2
15.000 mm
L3
mm
L4
5.500 mm
L5
mm
D1
mm
D2
mm
D3
24.000 mm
D4
10.000 mm
T1
55.500 mm
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей