카탈로그: Colson Group
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Colson Group
141AX06228S
Colson Group
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{colsongroup/albion/casters/141_series_asmtab.prj},{NB=141AX06228S},{SER=141 Series},{MO=S},{SIZE=},{TT=AX},{D=6.00},{W=2.00000000},{HARD=},{WB=28},{BR=},{SLO=},{SL=3.00000000},{PPATH=141_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
141 Series - Spring Loaded Kingpinless Premium Quality Caster
Bill of material
141AX06228S
PN
Part Number
141AX06228S
SER
Series
141 Series
MO
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
SIZE
Fastening Size
4 1/2" x 4"
6 1/4" x 4 1/2"
4 1/2" x 4"
6 1/4" x 4 1/2"
TT
Wheel Type
AX - Round Polyurethane (Aluminum Core)
AN - Round Polyurethane (Aluminum Core)
NP - Neoprene Round (Aluminum Core)
PM - Round Polyurethane (Aluminum Core)
SE - Solid Elastomer
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
UA - Magnum Polyurethane (Aluminum Core)
AX - Round Polyurethane (Aluminum Core)
AN - Round Polyurethane (Aluminum Core)
NP - Neoprene Round (Aluminum Core)
PM - Round Polyurethane (Aluminum Core)
SE - Solid Elastomer
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
UA - Magnum Polyurethane (Aluminum Core)
D
Wheel Diameter
6.00
5.00
8.00
6.00
5.00
8.00
인치
W
Tread Width
2
인치
WFACE
Wheel Face
Round tread
WFIN
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
85 Shore A
85 Shore A
WB
Bearing Type
Precison Ball
Precison Ball
BR
Brake Type
None
Brake (B)
None
Brake (B)
SLO
Swivel Lock
None
Swivel Lock (L)
None
Swivel Lock (L)
CAP
Capacity
1250
lbs
H
Mount Height
8
인치
SL
Swivel Lead
3
인치
R
Swivel Radius
6
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청