Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Colson Group
Description
141 Series - Spring Loaded Kingpinless Premium Quality Caster
Bill of material
141AX06228S
PN
Part Number
141AX06228S
SER
Series
141 Series
MO
Fastening Type
SIZE
Fastening Size
TT
Wheel Type
D
Wheel Diameter
英寸
W
Tread Width
2 英寸
WFACE
Wheel Face
Round tread
WFIN
Wheel Color
Maroon Tread on Aluminum Core
TEMPR
Temperature Range
-40°F to +180°F
HARD
Hardness
WB
Bearing Type
BR
Brake Type
SLO
Swivel Lock
CAP
Capacity
1250 lbs
H
Mount Height
8 英寸
SL
Swivel Lead
3 英寸
R
Swivel Radius
6 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型