Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14103, 14098, 14100, 14099, 14102, 14101_m - 4 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14103
PN
Part No.
14103
MAT
Material
Die Cast Zinc
FIN
Finish
A
76.00 mm
B
38.00 mm
C
9.00 mm
D
D (Slot Tab)
mm
W
Weight
.268 kg.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés