Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14103, 14098, 14100, 14099, 14102, 14101_m - 4 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14103
PN
Part No.
14103
MAT
Material
Die Cast Zinc
FIN
Finish
A
76.00 mm
B
38.00 mm
C
9.00 mm
D
D (Slot Tab)
mm
W
Weight
.268 kg.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)