Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14103, 14098, 14100, 14099, 14102, 14101_m - 4 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14103
PN
Part No.
14103
MAT
Material
Die Cast Zinc
FIN
Finish
A
76.00 mm
B
38.00 mm
C
9.00 mm
D
D (Slot Tab)
mm
W
Weight
.268 kg.
CC
Compatibility Code
8-15, 8-40, 10-45
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей