Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14104, 14105 - 8 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14104
PN
Part No.
14104
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Powder Coat - Aluminum Color
A
76.00 mm
B
74.00 mm
C
40.00 mm
D
9.00 mm
E
E (Slot Tab)
mm
T
3.50 mm
W
Weight
.271 kg
CC
Compatibility Code
8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)