Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1410656 - PRC 5-FC-FS6 8-21
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1410656
MANUID
Product number of the Manufacturer
1410656
DESCSHORT
Description short
Connecteur prolongateur
DESCLONG
Description long
Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRC 5-FC-FS6 8-21
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356904247
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAP798
Norme d'application
IEC 61984:2008
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
cUL Listed, EAC, UL Listed, DNV GL, TÜV Rheinland
AAF040
poids net
0.102 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
105 °C
BAA295
degré de salissure
2
AAS476
Number of power contacts
0
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAS458
Conductor connection method
Screw connection
AAB935
section minimum de conducteur
1.500 mm^2
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
5
AAW084
Number of data contacts
0
AAS491
External cable diameter, min.
8 mm
AAS492
External cable diameter, max.
21 mm
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAW082
max. connectable conductor cross-section
6 mm^2
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAO663
GTIN
4046356904247
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur prolongateur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur d'installation, Famille d'articles: PRC 35, Connecteur prolongateur, type: Déverrouillage uniquement avec un outil, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm², section de fil max.: 6 mm², tension assignée: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage avec un outil
AAU731
Manufacturer product family
PRC 35
AAO057
Product type
PRC 5-FC-FS6 8-21
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL