Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14107, 14108, 14110, 14121, 14123_m - Economy T-Slot Covers
Bill of material
14107
PN
Part No.
14107
SERIES
Compatible Series
45 Series
COL
Color
A
11.60 mm
B
7.50 mm
L
L Stock Length
2000.00 mm
W
Weight
.118 kg
CC
Compatibility Code
10-45
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей