Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14111 - 8 Hole Inside Corner Brackets
Bill of material
14111
PN
Part No.
14111
MAT
Material
Die-Cast Aluminum
FIN
Finish
Natural
A
86.00 mm
B
88.00 mm
C
45.00 mm
D
9.00 mm
E
E (Slot Tab)
10.00 mm
T
6.00 mm
W
Weight
.334 kg
CC
Compatibility Code
10-45
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)