Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411124 - G-INS-M16-S68N-PNES-GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411124
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411124
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M16-S68N-PNES-GY
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
silbergrau
AAF040
Nettogewicht
0.009 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M16
BAA997
Gewindelänge
10 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
10 mm
AAH509
min. Dichtwert
5 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
22 mm
AAO663
GTIN
4046356922524
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-M16-S68N-PNES-GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356922524
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR