Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411125 - G-INS-M20-S68N-PNES-GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411125
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411125
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
G-INS-M20-S68N-PNES-GY
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356922548
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
silbergrau
AAF040
Nettogewicht
0.010 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP68
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
100 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M20
BAA997
Gewindelänge
10 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
12 mm
AAH509
min. Dichtwert
6 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAH901
Gewindesteigung
1.500 mm
AAZ374
Ausführung der Zugentlastung
A
AAG623
Schlüsselweite (1)
24 mm
AAG624
Schlüsselweite (2)
24 mm
AAO663
GTIN
4046356922548
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 12 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: silbergrau RAL 7001
AAO057
Herstellerprodukttyp
G-INS-M20-S68N-PNES-GY
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
TR
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen