Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411182 - G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411182
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411182
DESCSHORT
Description short
Presse-étoupe
DESCLONG
Description long
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT3/8 Pouce, coloris: argenté, avec joint torique
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
PREVIEW
Preview
BAA351
couleur
Brass
AAF040
poids net
0.022 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP68
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyamide (PA)
BAA039
température ambiante maximale
100 °C
AAS460
Size of connection thread
3/8" NPT
BAA997
Longueur de filetage
11.500 mm
AAH500
glass-fiber reinforced
No
AAH508
max. sealing range
8 mm
AAH509
min. sealing range
4 mm
AAS485
Counter nut present
No
AAS484
Bend protection present
No
AAS481
Thread type of the cable gland
NPT
AAS487
Number of cable feed-throughs
1
AAQ204
Type de joint d’étanchéité
Single-orifice seal
AAG623
wrench width 1
17 mm
AAG624
wrench width 2
19 mm
AAO663
GTIN
4046356923149
AAW338
Manufacturer product designation
Presse-étoupe
AAU734
Manufacturer product description
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: NPT3/8 Pouce, coloris: argenté, avec joint torique
AAO057
Product type
G-INS-NPT3/8-S68L-NNES-S
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356923149
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
74198090
COO
Country of origin
TR