Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1411442 - HC-B-G-M20-ER-AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1411442
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1411442
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung
DESCLONG
Langbeschreibung
EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7-13mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HC-B-G-M20-ER-AL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356932417
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
Aluminium
AAF040
Nettogewicht
0.0753 kg
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
Messing vernickelt
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
Bayonet B metal
BAA997
Gewindelänge
0 mm
AAH500
glasfaserverstärkt
Nein
AAH508
max. Dichtwert
12 mm
AAH509
min. Dichtwert
9 mm
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Ja
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Ja
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
Bajonett
AAS487
Anzahl der Kabeldurchführungen
1
AAQ204
Dichtungsart
Einfachdichtung:
AAG623
Schlüsselweite (1)
22 mm
AAO663
GTIN
4046356932417
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettverschluss, Serie B, Größe M20, Leitungsdurchmesser 7-13mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
HC-B-G-M20-ER-AL
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    SIEMENS
    Taster für Reiheneinbau
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen