Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14118 - 45 Deg. Support Connector
Bill of material
14118
PN
Part No.
14118
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Powder Coat Aluminum Color
A
52.00 mm
B
40.00 mm
C
9.00 mm
D
9.00 mm
E
9.00 mm
F
F (Slot Tab)
8.00 mm
G
45 deg.
W
Weight
.214 kg
CC
Compatibility Code
8-40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)