Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1411905 - CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1411905
MANUID
Product number of the Manufacturer
1411905
DESCSHORT
Description short
Cadre de montage
DESCLONG
Description long
Cadre de montage, type: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 4, 480 Mbit/s, matériau: Plastique, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356945004
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
62
AAO663
GTIN
4046356945004
AAW338
Manufacturer product designation
Cadre de montage
AAU734
Manufacturer product description
Isolant femelle USB, 4 pôles, connecteur femelle USB de type A sur connecteur femelle USB de type B, connecteur femelle de type B dans le sens côté cadre, destiné au système Freenet dans le cadre, Terminaloutlet IP20, panneau de distribution 19" et interface de service
AAO057
Product type
CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE