카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
14124, 14126, 14127, 14130, 14131_in - Slide-In Economy T-Nuts
Bill of material
14126
PN
Part No.
MAT
Material
Steel
FIN
Finish
Zinc-Plated
A
A (Thread)
B
Inch
C
Inch
D
Inch
CC
Compatibility Code
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드